Sistemas de ensamblaje TS 8 Armarios EMC

Artículo No.: TS 8806750

Incluso la versión estándar de los armarios grandes de la serie TS 8 gozan de una buena protección en un amplio campo de frecuencias. Rittal ofrece para elevadas exigencias EMC, el armario TS 8 con atenuación AF superior.

Luminaria LED

Junta EMC para TS

Junta EMC para paredes de separación

Chapa entrada de cables EMC

Trenzas planas de puesta a tierra

Canal para cables para el perfil vertical TS

Canal para cables

Pared de separación para TS

Prensaestopas EMC

Artículo No.:
TS 8806750
Descripción producto
Incluso la versión estándar de los armarios grandes de la serie TS 8 gozan de una buena protección en un amplio campo de frecuencias. Rittal ofrece para elevadas exigencias EMC, el armario TS 8 en una ejecución con atenuación AF superior certificada por el VDE.
Modificación de producto
Los beneficios son unas mejores cualidades de formación, una optimizada estabilidad a la corrosión y un aspecto uniforme.
Material
Armazón del armario: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 1,5 mm
Techo: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 2,0 mm
Dorsal: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Armazón del armario: desnudo
Puerta, dorsal y techo: exterior pintado e interior sin pintar
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Dorsal
Chapa de techo
Chapas de entrada de cables
Placa de montaje
4 cáncamos de transporte
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
2 estribos de montaje montados en la prof. del armario
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Observación
En armarios ensamblados se precisa la junta de ensamblaje EMC
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
121,8 kg
Peso bruto
126,8 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177475731
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
TS ARMARIO 800x2000x600, RAL7035, EMC
Aprobaciones
DNV
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Otras informaciones
Safety instructions