Sistemas de ensamblaje TS 8 Armarios EMC

Artículo No.: TS 8808750

Incluso la versión estándar de los armarios grandes de la serie TS 8 gozan de una buena protección en un amplio campo de frecuencias. Rittal ofrece para elevadas exigencias EMC, el armario TS 8 con atenuación AF superior.

Luminaria LED

Junta EMC para TS

Junta EMC para paredes de separación

Chapa entrada de cables EMC

Pared de separación para TS

Prensaestopas EMC

Canal para cables para el perfil vertical TS

Trenzas planas de puesta a tierra

Canal para cables

Artículo No.:
TS 8808750
Descripción producto
Incluso la versión estándar de los armarios grandes de la serie TS 8 gozan de una buena protección en un amplio campo de frecuencias. Rittal ofrece para elevadas exigencias EMC, el armario TS 8 en una ejecución con atenuación AF superior certificada por el VDE.
Modificación de producto
Los beneficios son unas mejores cualidades de formación, una optimizada estabilidad a la corrosión y un aspecto uniforme.
Material
Armazón del armario: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 1,5 mm
Techo: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 2,0 mm
Dorsal: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Armazón del armario: desnudo
Puerta, dorsal y techo: exterior pintado e interior sin pintar
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Dorsal
Chapa de techo
Chapas de entrada de cables
Placa de montaje
4 cáncamos de transporte
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
2 estribos de montaje montados en la prof. del armario
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Observación
En armarios ensamblados se precisa la junta de ensamblaje EMC
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
130,15 kg
Peso bruto
137 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177475748
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
TS ARMARIO 800x2000x800, RAL7035, EMC
Aprobaciones
DNV
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Otras informaciones
Safety instructions