- Artículo No.:
- TS 8450600
- Material
- Armazón del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
- Superficie
- Armazón del armario y entradas de cables: desnudos
Puerta, techo y dorsal: exterior pulimentado, grano 400
Placa de montaje: galvanizada
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta
Chapa de techo
Chapas de entrada de cables
Dorsal
Placa de montaje
4 cáncamos de transporte
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
2 estribos de montaje montados en la prof. del armario
- 2 supportstrips in depth
- Sí
- Número puertas
- 1
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Código IK
- IK09
- Observación
- A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior.
- Material básico
- Acero inoxidable
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 699 mm x 1.896 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 121,1 kg
- Peso bruto
- 128,9 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177300798
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
TS ARMARIO INOX. (1.4301) 800x2000x600 Standard, con placa de montaje