Sistemas de ensamblaje TS 8 Acero inoxidable

Artículo No.: TS 8454600

Sistemas de ensamblaje TS 8 de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), incl. placa de montaje. Grado de protección IP 55.

Luminaria LED

Laterales, atornillables, acero inoxidable para TS

Pared de separación para TS

Pantallas de zócalo, laterales, 100 mm, acero inoxidable para sistema de zócalo VX

Pantalla de zócalo, modular para zócalo TS de acero inoxidable y zócalo, completo, acero inoxidable

Guía de entrada de cables Perfil angular para TS, PC, pupitre universal TP, zócalo TS

Portaesquema de chapa de acero para VX, TS, VX SE, PC, pieza inferior TP

Pies de nivelación para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Pantallas de zócalo laterales, 100 mm Acero inoxidable para elementos de zócalo frontales y posteriores

Pantallas de zócalo laterales, 200 mm Acero inoxidable para elementos de zócalo frontales y posteriores

Elementos de zócalo frontales y posteriores, 200 mm Acero inox. para TS, VX SE

Artículo No.:
TS 8454600
Material
Armazón del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Armazón del armario y entradas de cables: desnudos
Puerta, techo y dorsal: exterior pulimentado, grano 400
Placa de montaje: galvanizada
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta
Chapa de techo
Chapas de entrada de cables
Dorsal
Placa de montaje
4 cáncamos de transporte
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
Número puertas
1
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Código IK
IK09
Observación
A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior.
Material básico
Acero inoxidable
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 400 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
699 mm x 1.696 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
106,1 kg
Peso bruto
112,9 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177300750
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
TS ARMARIO INOX. (1.4301) 800x1800x400 Standard, con placa montaje
Aprobaciones
Bureau Veritas
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle