Sistema de armarios ensamblables VX25 Armario básico con puerta transparente

Artículo No.: VX 8840120

El armario básico VX con puerta transparente para aplicaciones industriales: bastidor móvil con puerta transparente en la parte frontal, puerta trasera, chapa de techo, chapas de entrada de cables partidas. Adecuado para un equipamiento interior eficiente de los armarios.

Luminaria LED

Pieza de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Estribo de unión, exterior para VX, VX IT

Bloque de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Artículo No.:
VX 8840120
Material
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Puerta dorsal: chapa de acero, 2,0 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta frontal transparente con marco de aluminio (180°)
Puerta de chapa de acero detrás (130°)
Cierre frontal y posterior: doble paletón de 3 mm
Chapa de techo
Chapa de entrada de cables
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Código IK
IK08
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
69,3 kg
Peso bruto
71 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
174,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177951402
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
VX ARMARIO 600x2000x600 c/Puerta Transp.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle