- Artículo No.:
- SE 5850680
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Suelo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Superficie
- Caja, dorsal y puerta: pulimentada, grano 400
Placa de montaje: galvanizada
Suelo: desnudo
- Unidad de envase
- Armario cerrado por la parte superior y lateral
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Dorsal, desatornillable
Placa de montaje
Suelo, placa(s) entrada de cables
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje 18 x 39 mm
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 400 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 499 mm x 1.496 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Tipo 2
- Type 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Código IK
- IK10
- Número puertas
- 1
- Observación
- A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior 2486.400.
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 92,4 kg
- Peso bruto
- 94,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 283,21
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177959415
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
VX SE ARMARIO INDIVIDUAL INOX. 1.4301, 600x1600x400, IP 66 / NEMA 4X, con placa de montaje y puerta delantera, 1 P.