Armario individual VX SE IP 66/NEMA 4

Artículo No.: SE 5834.680

Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Completamente compatible con el sistema de armarios ensamblables VX25. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales. Elevada protección por IP 66/NEMA 4.

Artículo No.:
SE 5834.680
Material
Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Suelo: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Suelo: imprimación por inmersión y texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armario cerrado por la parte superior y lateral
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Placa de montaje
Suelo, placa(s) entrada de cables
Dorsal, desatornillable
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje 18 x 39 mm
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
699 mm x 1.896 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Grado de protección NEMA
NEMA 4
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Tipo 2
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
Código IK
IK10
Número puertas
1
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
148 kg
Peso bruto
152 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
579,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
EAN
4028177959316
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
VX SE ARMARIO INDIVIDUAL 800x2000x600, IP 66 / NEMA 4, con placa de montaje y puerta delantera, 1 P.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grado de protección
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
PCF-declaration
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle