- Artículo No.:
- SV 9690040
- Ejecución
- Con equipamiento interior flexible
- Material
- Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Chapa de techo: chapa de acero, 1.5 mm
Puerta: chapa de acero, 1,5 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta, techo y dorsal: texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Puerta y dorsal, perforado
Chapa de techo
Cierre: doble paletón 3 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 20
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 66 kg
- Peso bruto
- 66,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 208,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- EAN
- 4028177044272
- ETIM 9
- EC000261
- Descripción producto
-
VX ESS Armario de almacenamiento de energía, An.xAl.xPr.: 600x2000x600 mm, con puerta, dorsal y equipamiento interior