- Artículo No.:
- SV 9690030
- Material
- Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Guías perfil: chapa de acero, 2 mm
Travesaños con ángulo de fijación: chapa de acero, 3 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Guías perfil: galvanizadas
Travesaños con ángulo de fijación: galvanizado
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 42 kg
- Peso bruto
- 42,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 106,89 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177044173
- ETIM 9
- EC000261
- Descripción producto
-
VX ESS Estructura de almacenamiento de energía, An.xAl.xPr.: 600x2000x600 con equipamiento interior