- Referencia:
- SV 9690.031
- Material
- Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Guías perfil: chapa de acero, 2 mm
Cross-member with mounting angle: Sheet steel, 3 mm - Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Guías perfil: galvanizadas
Cross-member with mounting bracket: Zinc-plated - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 44 kg
- Peso bruto
- 44,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 111,06 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- EAN
- 4028177044197
- ETIM 9
- EC000261
- Descripción producto
- VX ESS Estructura de almacenamiento de energía, An.xAl.xPr.: 600x2000x800 con equipamiento interior
- Documentos
- Instrucciones