Armario individual SE 8 IP 66/NEMA 4

Referencia: SE 5830.580

Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con "bastidor" perfilado. Equipamiento interior completamente compatible con el TS 8, integración en la familia de productos TS 8. Elevada protección por IP 66 / NEMA 4. Reducción de las tareas de montaje gracias a los laterales perfilados.

Cáncamos de transporte para VX, TS, VX SE

Chasis de sistema TS 23 x 73 mm

Chapas para entrada de cables para montaje en TS, SE y armarios PC

Perfil para la introducción de cables, posterior para TS, TP

Guía de entrada de cables Perfil angular para TS, PC, pupitre universal TP, zócalo TS

Guías perfil en C 30/15 según EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Chasis de montaje TS 45 x 88 mm

Retenedor de puerta para vías de emergencia

Referencia:
SE 5830.580
Descripción producto
El sistema de armarios individuales se basa en la plataforma TS 8. Los accesorios de sistema para equipamiento interior TS 8 pueden utilizarse de forma ilimitada.
Material
Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Suelo: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Suelo: imprimación por inmersión y texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armario cerrado por la parte superior y lateral
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Placa de montaje
Suelo, cerrado
Dorsal, desatornillable
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 400 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
499 mm x 1.696 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Grado de protección NEMA
NEMA 4
NEMA 3R
Número puertas
1
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
100,5 kg
Peso bruto
103,6 kg
EAN
4028177696723
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
SE ARMARIO INDIVIDUAL 600x1800x400 NEMA 4, RAL 7035
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Documentación técnica
Información técnica general