Sistema de armarios ensamblables VX25 Armario básico

Artículo No.: VX 8485000

El estándar en el montaje de armarios: bastidor de armario con una puerta frontal, dorsal, placa de montaje, chapa de techo, chapas de suelo partidas. Adecuado para un equipamiento interior eficiente de los armarios.

Lateral, atornillable, chapa de acero para VX

Luminaria LED

Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Pieza de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Bloque de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Estribo de unión, exterior para VX, VX IT

Chasis de sistema 18 x 64 mm para VX

Chasis de sistema 18 x 64 mm para VX

Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico

Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico

Placas de montaje intermedias para VX, TS

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Artículo No.:
VX 8485000
Material
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Chapa de techo
Dorsal
Chapas de entrada de cables
Placa de montaje
2 carriles de montaje 18 x 39 mm
Cierre: doble paletón 3 mm
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 500 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
299 mm x 1.696 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Código IK
IK10
Número puertas
1
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
64,71 kg
Peso bruto
66,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
200,83 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177919303
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
Sistema de armarios ensamblables VX, An.Al.Pr.: 400x1800x500 mm, chapa de acero, con placa de montaje, puerta en el frontal
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Técnica en detalle