Sistema de armarios ensamblables VX25, acero inoxidable Armario básico

Artículo No.: VX 8456000

El estándar en el montaje de armarios en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de alta calidad: bastidor de armario con dos puertas frontales, dorsal, placa de montaje, chapa de techo, chapas de suelo partidas. Adecuado para un equipamiento interior eficiente de los armarios.

Cantonera de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás, para sistema de zócalo VX, acero inoxidable Nueva versión

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, acero inoxidable Nueva versión

Cantonera de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás, para sistema de zócalo VX, acero inoxidable Nueva versión

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, acero inoxidable Nueva versión

Laterales, atornillables, acero inoxidable para VX

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Pieza de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Bloque de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Estribo de unión, exterior para VX, VX IT

Chasis de sistema 23 x 89 mm, acero inoxidable para VX, VX SE

Chasis de sistema 18 x 64 mm para VX

Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico

Chasis de sistema 18 x 64 mm para VX

Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico

Chasis de sistema 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Chasis de sistema 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Perfil para la introducción de cables, central

Perfil para la introducción de cables, posterior

Canal para cables

Carril soporte 48 x 26 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Artículo No.:
VX 8456000
Material
Armazón del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Armazón del armario y entradas de cables: desnudos
Puerta, techo y dorsal: exterior pulimentado, grano 400
Placa de montaje: galvanizada
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Chapa de techo
Chapas de entrada de cables
Dorsal
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje 18 x 39 mm
Dimensiones
Anchura: 1.200 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 400 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
1.099 mm x 1.696 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Código IK
IK10
Número puertas
2
Observación
A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior 2486.400.
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
157,1 kg
Peso bruto
167,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
486,6
Código arancelario
94032080
EAN
4028177920156
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
Sistema de armarios ensamblables VX, An.Al.Pr.: 1200x1800x400 mm, acero inoxidable 1.4301, con placa de montaje, dos puertas en el frontal
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle