- Artículo No.:
- VX 8418000
- Material
- Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Marco frontal: perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras de cinc fundidas a presión
Puerta dorsal: chapa de acero, 2,0 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Perfiles de adaptación de 19": chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Techo, y puerta dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Bastidor frontal: texturizado
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Bastidor frontal (bisagras a derecha, fijadas a la izquierda por cierres magnéticos)
Puerta dorsal (bisagras a derecha, intercambiables a izquierda)
Chapa de techo
Chapas de entrada de cables
Perfiles de adaptación de 19", delante
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 800 mm
- Altura de montaje para componentes
- 33 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 59,6 kg
- Peso bruto
- 63,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 155,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- EAN
- 4028177920224
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
Armario para electrónica VX, An.Al.Pr.: 600x1600x800 mm, chapa de acero, con marco frontal con bisagras, con perfiles de adaptación de 19", puerta en la parte trasera