Sistema de armarios ensamblables VX25 Armario para electrónica

Artículo No.: VX 8438000

Ideal para subracks y módulos de 19": con perfiles de adaptación de 19" frontales, marco frontal, puerta dorsal, chapa de techo y chapas de suelo partidas

Luminaria LED

Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Chasis de sistema 18 x 64 mm para VX

Perfil para la introducción de cables, central

Perfil para la introducción de cables, posterior

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Artículo No.:
VX 8438000
Material
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Marco frontal: perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras de cinc fundidas a presión
Puerta dorsal: chapa de acero, 2,0 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Perfiles de adaptación de 19": chapa de acero, 2 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Techo, y puerta dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Bastidor frontal: texturizado
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Bastidor frontal (bisagras a derecha, fijadas a la izquierda por cierres magnéticos)
Puerta dorsal (bisagras a derecha, intercambiables a izquierda)
Chapa de techo
Chapas de entrada de cables
Perfiles de adaptación de 19", delante
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Altura de montaje para componentes
42 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
67,7 kg
Peso bruto
72,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
177,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177920248
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
Armario para electrónica VX, An.Al.Pr.: 600x2000x800 mm, chapa de acero, con marco frontal con bisagras, con perfiles de adaptación de 19", puerta en la parte trasera
Certificados
Superficie
Documentos
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle