Sistema de armarios ensamblables VX25 IP 66/NEMA 4

Artículo No.: VX 8807000

Máxima categoría de protección y uso universal gracias a los ensayos realizados según las normas europeas y americanas más exigentes: bastidor de armario con puerta frontal, dorsal, placa de montaje, chapa de techo, suelo

Cantonera de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás, para sistema de zócalo VX, acero inoxidable Nueva versión

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, acero inoxidable Nueva versión

Cantonera de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás, para sistema de zócalo VX, acero inoxidable Nueva versión

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, acero inoxidable Nueva versión

Lateral, atornillable, chapa de acero para VX

Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Pieza de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Bloque de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Estribo de unión, exterior para VX, VX IT

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Luminaria LED

Artículo No.:
VX 8807000
Material
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Armazón de armario, puerta, techo, suelo, dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Chapa de techo
Suelo
Dorsal
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje 18 x 39 mm
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
699 mm x 1.896 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
130 kg
Peso bruto
140,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
344,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
VX ARMARIO 800x2000x600, IP 66 / NEMA 4, AnxAlxPr: 800x2000x600 mm, chapa de acero, con placa de montaje, puerta delantera, 1 P.
Aprobaciones
DNV
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle