- Artículo No.:
- VX 8458000
- Material
- Armazón del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Chapa de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
- Superficie
- Armazón del armario y entradas de cables: desnudos
Puerta, techo y dorsal: exterior pulimentado, grano 400
Placa de montaje: galvanizada
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Puerta
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Techo
Chapa de entrada de cables
Dorsal
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje 18 x 39 mm
Junta de ensamblaje
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 699 mm x 1.896 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Código IK
- IK10
- Número puertas
- 1
- Observación
- A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior 2486.400.
- Para combinaciones ensambladas puede utilizarse los estribos de unión VX estándar manteniendo el grado de protección IP 66/NEMA 4X.
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 129,6 kg
- Peso bruto
- 143,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 397,75
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177924482
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
VX ARMARIO 800x2000x600, IP66/NEMA4x, acero inoxidable, 1.4301, con placa de montaje, 1 P.