- Artículo No.:
- VX 9680008
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Dorsal
Chapas de entrada de cables
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Hasta IP 54, en función del revestimiento
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimensiones
- Anchura: 1.000 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 56,44 kg
- Peso bruto
- 95 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177981331
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
VX Armario modular, An.Al.Pr.: 1000x2000x800 mm, chapa de acero