Armario modular para Ri4Power Sistema de armarios ensamblables VX25

Artículo No.: VX 9680208

Sistemas ensamblables VX para equipamiento con puertas parciales y partición interior de tipo modular.

Artículo No.:
VX 9680208
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Dorsal
Chapas de entrada de cables
Grado de protección IP según EN 60 529
Hasta IP 54, en función del revestimiento
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensiones
Anchura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
85,6 kg
Peso bruto
89,7 kg
Código arancelario
94032080
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
VX Armario modular, An.Al.Pr.: 1200x2000x800 mm, chapa de acero
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Protective conductor brochure
Fichas técnicas
Técnica en detalle