Sistema de armarios ensamblables VX25 Distribuidor para instalaciones

Artículo No.: VX 9666956

Sistemas ensamblables VX como armario para instalaciones, preparado para módulos de montaje ISV.

Artículo No.:
VX 9666956
Material
Chapa de acero
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta(s), techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Chapas de entrada de cables
Dorsal
Chapa de techo
Cierre: doble paletón 3 mm
Número puertas
1
Observación
Para distribuidores para instalaciones de 600 mm de ancho, utilizar armarios básicos VX
Para una altura de zócalo de 200 mm se precisan 2 UE de cantoneras de zócalo de 100 mm y pantallas de zócalo de 100 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Dimensiones
Anchura: 850 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
84,2 kg
Peso bruto
85,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
273,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177929562
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Descripción producto
SV Armario para distribución VX25 (ISV), 850x2000x400 mm
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV
Certificados
Superficie
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Protective conductor brochure
Fichas técnicas
Técnica en detalle