Caja de mando con abertura frontal
Artículo No.: CP 6536000
Caja de mando con abertura frontal, chapa de acero con asideros de aluminio. Abertura de puerta en el lado frontal. Grado de protección IP 55. Escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP-L, Ø 130 mm.
- Artículo No.:
- CP 6536000
- Material
- Caja y puerta: chapa de acero
Asas: aluminio
Cubiertas: plástico - Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Asas: texturizadas - Color
- Caja y puerta: RAL 7035
Listones asa y piezas de cierre: RAL 5018 - Unidad de envase
- Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP-L, Ø 130 mm
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Puerta con marco de estanqueidad
Listones asa laterales y cantoneras - Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 180 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Observación
- Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 7,556 kg
- Peso bruto
- 7,954 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177186286
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Documentos
- Instrucciones