Caja de mando con abertura frontal

Artículo No.: CP 6538000

Caja de mando con abertura frontal, chapa de acero con asideros de aluminio. Abertura de puerta en el lado frontal. Grado de protección IP 55. Escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP-L, Ø 130 mm.

Artículo No.:
CP 6538000
Material
Caja y puerta: chapa de acero
Asas: aluminio
Cubiertas: plástico
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Asas: texturizadas
Color
Caja y puerta: RAL 7035
Listones asa y piezas de cierre: RAL 5018
Unidad de envase
Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP-L, Ø 130 mm
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Puerta con marco de estanqueidad
Listones asa laterales y cantoneras
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 400 mm
Profundidad: 180 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Observación
Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,099 kg
Peso bruto
9,578 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177186309
ECLASS 8.0
27180505
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Technical Data sheet