Caja de mando con abertura frontal Acero inoxidable

Referencia: CP 6539.010

Caja de mando con abertura frontal de acero inox.1.4301 (AISI 304) con asas de plástico apto para la industria alimentaria. Combinable con el sistema de brazo soporte CP40, acero inoxidable.

Referencia:
CP 6539.010
Ejecución
Con conexión para brazo soporte CP 40, acero inoxidable
Material
Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Asas: plástico apto para industria alimentaria, color azul
Superficie
Pulimentada, grano 400
General colour
Acero inoxidable
Color
Asa: semejante a RAL 5002
Unidad de envase
Caja cerrada en todo el contorno
Escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP 40 de acero inoxidable
Cierre con placa guía
Puerta con marco de estanqueidad y asas laterales
Cierre: doble paletón 3 mm
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 400 mm
Profundidad: 150 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Observación
Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
Bombín de doble paletón de 3mm, intercambiable por bombines de cierre de 41 mm, maneta de plástico y empuñadura, ejecución C
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
12 kg
Peso bruto
12,15 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177220393
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descripción producto
CP CAJA DE MANDO (BASE AE)INOX
Aprobaciones
UL
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Técnica en detalle