- Artículo No.:
- CP 6552500
- Material
- Caja y puerta: chapa de acero
Marco y placa frontal: aluminio
- Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Marco y placa frontal: anodizado natural
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja sin conexión brazo soporte
Perfiles de montaje soldados por puntos laterales
Escotadura en la parte frontal y placa frontal de aluminio de 3 mm con marco de aluminio montada de fácil mecanización, con bisagras a la derecha, atornillada desde el interior
Puerta dorsal, bisagras a la derecha
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
- Dimensiones
- Anchura: 500 mm
Altura: 500 mm
Profundidad: 249 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- Nº de cierres
- 2
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 13,024 kg
- Peso bruto
- 13,709 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177252998
- ECLASS 8.0
- 27180505