- Artículo No.:
- CP 6681000
- Ejecución
- Con conexión para brazo soporte CP 40, acero inoxidable
- Ventajas
- Resistente a la limpieza a alta presión: La junta se encuentra entre dos superficies y se comprime de forma óptima mediante el atornillado.
- Apto para salas blancas: Atornillado para las elevadas exigencias en el sector de la alimentación. Tornillos hexagonales interiores con tapones de plástico o exteriores.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Pulimentada, grano 400
- Dimensiones
- Anchura: 530 mm
Altura: 360 mm
Profundidad: 120 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Adecuado para conexión de brazo soporte
- arriba o abajo (mediante giro de la caja)
- Cleanroom class
- Clase de pureza del aire 1 según DIN EN ISO 14 644-1
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8,835 kg
- Peso bruto
- 9,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 35,41
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177305656
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descripción producto
-
CP CAJA DE MANDO, INOXIDABLE 19", H=7 UA