- Artículo No.:
- CP 6340000
- Ejecución
- Con conexión de brazo soporte 90 x 71 mm para CP 40, acero
- Descripción producto
- Para pequeñas unidades de mando que puedan montarse en la placa frontal. La placa frontal se coloca desde la parte posterior y se fija desde el interior mediante piezas de adaptación con retentor. Posibilidad de utilizar placas frontales propias con un grosor de material de 2 a 6 mm. Dorsal con bisagras a izquierda o derecha. Bandeja del techo con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP 40 de acero.
- Material
- Bandeja del techo, del suelo: cinc fundido a presión
Dorsal: aluminio
Piezas laterales: perfil de aluminio extrusionado
Tapas de tornillos: plástico
- Superficie
- Bandeja del techo, del suelo, laterales: texturizados
Dorsal: anodizado natural
- Color
- RAL 7024
- Unidad de envase
- Bandeja de techo
Bandeja de suelo
Dorsal
Piezas laterales
Tapas de tornillos
Incl. junta y pieza de adaptación con retenedor
- Dimensiones
- Anchura: 241 mm
Altura: 238 mm
Profundidad: 87 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Adecuado para anchura de panel frontal
- 178 mm
- Adecuado para altura de panel frontal
- 200 mm
- Ejecución
- Acceso para mantenimiento por la parte posterior
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,576 kg
- Peso bruto
- 3,68 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177382688
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descripción producto
-
CP COMPACT-PANEL 241x238x87 CP-S