- Artículo No.:
- CP 6380020
- Ejecución
- Conexión brazo soporte angular 120 x 65 mm
- Ventajas
- Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva
- Bajo peso pero con elevada estabilidad
- Compatible con todos los sistemas de pie y de brazo soporte de Rittal
- Material
- Caja: perfil de aluminio extrusionado
Cantos: Cinc fundido a presión
Cantoneras de protección: plástico
- General colour
- Anodizado natural
- Color
- Caja: anodizado natural
Cantos: RAL 7035
Cantoneras de protección: semejante a RAL 7024
- Unidad de envase
- Caja con dorsal abisagrado
Incl. juntas
- Dimensiones
- Anchura: 474 mm
Altura: 387 mm
Profundidad: 110 mm
- Pr. de montaje
- 100 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 65
- Adecuado para anchura de panel frontal
- 430 mm
- Adecuado para altura de panel frontal
- 343 mm
- Ejecución
- Acceso para mantenimiento por la parte posterior
- Observación
- Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte mediante giro de la caja
- Bombín de doble paletón de 3mm, intercambiable por bombines de cierre de 41 mm, maneta de plástico y empuñadura, ejecución C
- Bisagras en el dorsal en el lado de la caja más largo
- Material básico
- Aluminio
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,898 kg
- Peso bruto
- 6,208 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177429079
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descripción producto
-
CP OPTIPANEL CAJA MANDO 430X343X100 Placa frontal = XES6380020.