Optipanel

Referencia: CP 6380.400

Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva. Para paneles pequeños y soluciones de mando. Diseño extremadamente delgado, casi no precisa más espacio que los propios componentes.

Referencia:
CP 6380.400
Ejecución
Conexión brazo soporte angular 120 x 65 mm
Ventajas
Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva
Bajo peso pero con elevada estabilidad
Compatible con todos los sistemas de pie y de brazo soporte de Rittal
Material
Caja: perfil de aluminio extrusionado
Cantos: Cinc fundido a presión
Cantoneras de protección: plástico
General colour
Anodizado natural
Color
Caja: anodizado natural
Cantos: RAL 7035
Cantoneras de protección: semejante a RAL 7024
Unidad de envase
Caja con dorsal abisagrado
Incl. juntas
Incl. juntas y material de fijación para placas frontales
Dimensiones
Anchura: 564 mm
Altura: 444 mm
Profundidad: 110 mm
Pr. de montaje
100 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 65
Adecuado para anchura de panel frontal
520 mm
Adecuado para altura de panel frontal
400 mm
Ejecución
Acceso para mantenimiento por la parte posterior
Observación
Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte mediante giro de la caja
Bombín de doble paletón de 3mm, intercambiable por bombines de cierre de 41 mm, maneta de plástico y empuñadura, ejecución C
Bisagras en el dorsal en el lado de la caja más largo
Material básico
Aluminio
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,755 kg
Peso bruto
8,163 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177663152
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descripción producto
CP Optipanel 520X400X100 .
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle