- Artículo No.:
- CP 6372541
- Ejecución
- Conexión brazo soporte angular 120 x 65 mm
- Ventajas
- Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva
- Bajo peso pero con elevada estabilidad
- Compatible con todos los sistemas de pie y de brazo soporte de Rittal
- Material
- Caja: perfil de aluminio extrusionado
Cantos: Cinc fundido a presión
Cantoneras de protección: plástico
- General colour
- Anodizado natural
- Color
- Caja: anodizado natural
Cantos: RAL 7035
Cantoneras de protección: semejante a RAL 7024
- Unidad de envase
- Caja con escotadura para conexión de brazo soporte
Bombín de doble paletón de 3mm, intercambiable por bombines de cierre de 41 mm, maneta de plástico y empuñadura, ejecución C
Incl. juntas y material de fijación para placas frontales
Dorsal con bisagras, en el lado de mayor longitud de la caja
- Dimensiones
- Anchura: 628,5 mm
Altura: 508,5 mm
Profundidad: 92 mm
- Pr. de montaje
- 74 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Adecuado para anchura de panel frontal
- 520 mm
- Adecuado para altura de panel frontal
- 400 mm
- Ejecución
- Acceso para mantenimiento por la parte posterior
- Observación
- Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte mediante giro de la caja
- Material básico
- Aluminio
- Cierre
- Ejecución cierre: Fusible atornillable
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8,8 kg
- Peso bruto
- 10,4 kg
- EAN
- 4028177663060
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descripción producto
-
CP COMFORT PANEL 520X400X74 .