Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2020
Comfort-Panel
Artículo No.: CP 6372551
Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva. Bajo peso pero con elevada estabilidad. Grado de protección IP 65 según IEC 60 529.
- Artículo No.:
- CP 6372551
- Ejecución
- Conexión brazo soporte angular 120 x 65 mm
- Ventajas
- Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva
- Bajo peso pero con elevada estabilidad
- Compatible con todos los sistemas de pie y de brazo soporte de Rittal
- Material
- Caja: perfil de aluminio extrusionado
Cantos: Cinc fundido a presión
Cantoneras de protección: plástico - General colour
- Anodizado natural
- Color
- Caja: anodizado natural
Cantos: RAL 7035
Cantoneras de protección: semejante a RAL 7024 - Unidad de envase
- Caja con escotadura para conexión de brazo soporte
Bombín de doble paletón de 3mm, intercambiable por bombines de cierre de 41 mm, maneta de plástico y empuñadura, ejecución C
Incl. juntas y material de fijación para placas frontales
Dorsal atornillado, caja con frontal abatible con cierre de doble paletón lateral - Dimensiones
- Anchura: 628,5 mm
Altura: 608,5 mm
Profundidad: 92 mm - Pr. de montaje
- 74 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Adecuado para anchura de panel frontal
- 520 mm
- Adecuado para altura de panel frontal
- 500 mm
- Ejecución
- Acceso para mantenimiento por la parte posterior
- Observación
- Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte mediante giro de la caja
- Material básico
- Aluminio
- Cierre
- Ejecución cierre: Fusible atornillable
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8,8 kg
- Peso bruto
- 8,8 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177663091
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descripción producto
- CP COMFORT PANEL 520X500X74
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions