- Artículo No.:
 
- CP 6372553
 
- Ejecución
 
- Conexión brazo soporte Ø 130 mm 
 
- Ventajas
 
- Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva 
 
- Bajo peso pero con elevada estabilidad 
 
- Compatible con todos los sistemas de pie y de brazo soporte de Rittal 
 
- Material
 
- Caja: perfil de aluminio extrusionado
Cantos: Cinc fundido a presión
Cantoneras de protección: plástico  
- General colour
 
- Anodizado natural 
 
- Color
 
- Caja: anodizado natural
Cantos: RAL 7035
Cantoneras de protección: semejante a RAL 7024  
- Unidad de envase
 
- Caja con escotadura para conexión de brazo soporte
Bombín de doble paletón de 3mm, intercambiable por bombines de cierre de 41 mm, maneta de plástico y empuñadura, ejecución C
Incl. juntas y material de fijación para placas frontales
Dorsal atornillado, caja con frontal abatible con cierre de doble paletón lateral  
- Dimensiones
 
- Anchura: 628,5 mm
Altura: 608,5 mm
Profundidad: 209 mm  
- Pr. de montaje
 
- 191 mm 
 
- Grado de protección IP según IEC 60 529
 
- IP 65 
 
- Protection category NEMA
 
- NEMA 12 
 
- Adecuado para anchura de panel frontal
 
- 520 mm 
 
- Adecuado para altura de panel frontal
 
- 500 mm 
 
- Ejecución
 
- Acceso para mantenimiento por la parte posterior 
 
- Observación
 
- Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte mediante giro de la caja 
 
- Material básico
 
- Aluminio 
 
- Cierre
 
- Ejecución cierre: Pieza de cierre en forma de hoz
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm  
- Unidad de embalaje
 
- 1 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 17 kg
 
- Peso bruto
 
- 18,1 kg
 
- EAN
 
- 4028177663114 
 
- ETIM 9
 
- EC002504 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180505 
 
- Descripción producto
 
- 
CP COMFORT PANEL 520X500X191