Comfort-Panel

Referencia: CP 6372.562

Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva. Bajo peso pero con elevada estabilidad. Grado de protección IP 65 según IEC 60 529.

Referencia:
CP 6372.562
Ejecución
Conexión brazo soporte Ø 130 mm
Ventajas
Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva
Bajo peso pero con elevada estabilidad
Compatible con todos los sistemas de pie y de brazo soporte de Rittal
Material
Caja: perfil de aluminio extrusionado
Cantos: Cinc fundido a presión
Cantoneras de protección: plástico
General colour
Anodizado natural
Color
Caja: anodizado natural
Cantos: RAL 7035
Cantoneras de protección: semejante a RAL 7024
Unidad de envase
Caja con escotadura para conexión de brazo soporte
Bombín de doble paletón de 3mm, intercambiable por bombines de cierre de 41 mm, maneta de plástico y empuñadura, ejecución C
Incl. juntas y material de fijación para placas frontales
Dorsal con bisagras, en el lado de mayor longitud de la caja
Dimensiones
Anchura: 628,5 mm
Altura: 708,5 mm
Profundidad: 170 mm
Pr. de montaje
152 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Adecuado para anchura de panel frontal
520 mm
Adecuado para altura de panel frontal
600 mm
Ejecución
Acceso para mantenimiento por la parte posterior
Observación
Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte mediante giro de la caja
Material básico
Aluminio
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 3
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
13,5 kg
Peso bruto
20,32 kg
EAN
4028177663138
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descripción producto
CP COMFORT PANEL 520X600X152
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle