Caja de mando con asas laterales

Artículo No.: CP 6315300

Caja de mando con asas con un moderno diseño de chapa de acero, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø adecuado para el sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180, acceso para mantenimiento a elección por delante o detrás, placa frontal de aluminio fácilmente desmontable para mecanizado, grado de protección IP 55

Artículo No.:
CP 6315300
Material
Caja y puerta: chapa de acero
Asas: aluminio
Placa frontal: aluminio
Cubiertas: plástico
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Asa: anodizado natural
Placa frontal: anodizado natural
Color
Caja y puerta: RAL 7035
Asa: anodizado natural
Placa frontal: anodizado natural
Cubiertas: semejante a RAL 7024
Unidad de envase
Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte Ø 130 mm
Escotadura en la parte frontal, cubierta con una placa de aluminio de 3 mm de fácil mecanización
Listones asa laterales y cantoneras
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Ángulo interior preformado con taladros de sistema TS
Dimensiones
Anchura: 380 mm
Altura: 380 mm
Profundidad: 210 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Ejecución
Acceso para mantenimiento por la parte frontal
Observación
Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
Opcional: La conexión del brazo soporte Ø 130 mm, descentrada pretaladrada en la placa de refuerzo, puede abrirse fácilmente con un taladro
Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte frontal: Bombines de cierre de 41 mm, ejecución C, cilindros de seguridad, empuñaduras de plástico y manetas, ejecución C
Material básico
Aluminio
Observación referente a la referencia
placa de montaje 5050.453 adecuada con bolsa de accesorios 5050.507
Cierre
Ejecución cierre: Pieza de cierre en forma de hoz
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,104 kg
Peso bruto
9,583 kg
EAN
4028177693951
ECLASS 8.0
27180505
Descripción producto
CP caja de mando con asas 380x380x210 Con Asas
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Técnica en detalle