Caja de mando con asas laterales

Artículo No.: CP 6320000

Caja de mando con asas con un moderno diseño de chapa de acero, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø adecuado para el sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180, acceso para mantenimiento a elección por delante o detrás, placa frontal de aluminio fácilmente desmontable para mecanizado, grado de protección IP 55

Artículo No.:
CP 6320000
Material
Caja y puerta: chapa de acero
Asas: aluminio
Placa frontal: aluminio
Cubiertas: plástico
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Asa: anodizado natural
Placa frontal: anodizado natural
Color
Caja y puerta: RAL 7035
Asa: anodizado natural
Placa frontal: anodizado natural
Cubiertas: semejante a RAL 7024
Unidad de envase
Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte Ø 130 mm
Escotadura en la parte frontal, cubierta con una placa de aluminio de 3 mm de fácil mecanización
Listones asa laterales y cantoneras
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Ángulo interior preformado con taladros de sistema TS
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 155 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Ejecución
Acceso para mantenimiento por la parte posterior
Observación
Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
Opcional: La conexión del brazo soporte Ø 130 mm, descentrada pretaladrada en la placa de refuerzo, puede abrirse fácilmente con un taladro
Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte posterior: Bombines de cierre de 27 mm, ejecución A, cilindros de seguridad, empuñaduras de plástico y manetas, ejecución B
Material básico
Aluminio
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,29 kg
Peso bruto
4,38 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177693975
ECLASS 8.0
27180505
Descripción producto
CP caja de mando con asas 300x200x155 Con Asas
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Técnica en detalle