- Artículo No.:
- HD 4000062
- Ventajas
- Inclinación techo 30° hacia delante
- Pletina de montaje ajustable en altura para pantalla de hasta 24"
- Soporte para TFT de sobremesa para monitores de hasta 24"
- Material
- Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Ventana visualización: policarbonato
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Cristal: policarbonato - Superficie
- Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Junta: color azul (RAL 5010) - Unidad de envase
- Caja cerrada en todo el contorno
Puerta con ventana y junta insertada
Bisagras a la derecha
Soporte para TFT de sobremesa con conexión VESA 75/100 - Opciones
- sin ventana
Placa de montaje en lugar de pletina de montaje
Escotadura para panel táctil en lugar de cristal
Soporte para teclado HD - Dimensiones
- Anchura: 810 mm
Alt. frontal: 692 mm
Altura posterior: 848 mm
Profundidad: 266 mm - Superficie libre
- Anchura ventana visualización: 535 mm
Altura ventana visualización: 325 mm - Grosor del material de la caja
- 1,5 mm
- Grosor del material de la puerta
- 2 mm
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Código IK
- IK08
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 33,2 kg
- Peso bruto
- 33,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 99,56
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177709539
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- HD ARMARIO COMPACTO PDS, SUPERIOR
Armario modular para PC HD
Artículo No.: HD 4000062
Monitores, PC's y otros componentes con pantallas están protegidos de manera higiénica y segura en el armario modular para PC. El techo con inclinación de 30° no permite la colocación de objetos, permite una buena visión y evacua con rapidez los líquidos.