- Artículo No.:
- AX 6315350
- Ejecución
- Conexión brazo soporte Ø 130 mm
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Placa frontal: aluminio
Cubiertas: plástico
- Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Asa: anodizado natural
Placa frontal: anodizado natural
- General colour
- RAL 7035
- Color
- Caja y puerta: RAL 7035
Asa: anodizado natural
Placa frontal: anodizado natural
Cubiertas: semejante a RAL 7024
- Unidad de envase
- Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte Ø 130 mm
Escotadura en la parte frontal, cubierta con una placa de aluminio de 3 mm de fácil mecanización
Listones asa laterales con cantoneras
Ángulo interior preformado con taladros de sistema
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
- Dimensiones
- Anchura: 380 mm
Altura: 380 mm
Profundidad: 210 mm
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Ejecución
- Acceso para mantenimiento por la parte frontal
- Código IK
- IK08
- Observación
- Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
- Opcional: La conexión del brazo soporte Ø 130 mm, descentrada pretaladrada en la placa de refuerzo, puede abrirse fácilmente con un taladro
- Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte posterior: bombín de cierre, intercambiable por empuñadura Confort Mini AX, bombines de cierre de 27 mm, ejecución A
- Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte frontal: bombin de cierre, intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A
- Material básico
- Chapa de acero
- Observación referente a la referencia
- placa de montaje 5051.371 adecuada con bolsa de accesorios 5051.300
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 9,23 kg
- Peso bruto
- 9,26 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 40,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177923157
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descripción producto
-
AX Caja de mando con asas laterales, An.Al.Pr.: 380x380x210 mm, chapa de acero, con asas de aluminio, acceso para mantenimiento por la parte frontal