- Artículo No.:
- TP 2683.600
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Puerta o doble puerta y cubierta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
- Superficie
- Caja, puerta, cubierta y chapas de suelo: pulimentada, grano 400
Placa de montaje: galvanizada
- Unidad de envase
- Caja cerrada por la parte posterior y lateral
Puerta o doble puerta delante, con cierre de barras
Cubierta con soporte y aldabilla bloqueada en la caja
Cierres con bombín de doble paletón
Chapas de entrada de cables, partidas
Placa de montaje
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 960 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 530 mm x 780 mm
- Profundidad arriba
- 480 mm
- Profundidad abajo
- 400 mm
- Número puertas
- 1
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 960 mm
Profundidad arriba: 480 mm
Profundidad abajo: 400 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 47,85 kg
- Peso bruto
- 52 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177031319
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
-
TP Pupitre compacto, An.Al.Pr.: 600x960x400/Pr.2: 480 mm, acero inoxidable, 1.4301