Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-05-2024
Pupitre frontal para pupitre universal TP
Artículo No.: TP 2696500
Para el montaje de elementos de indicación y mando, así como teclados. Cerrado por el lateral y el frontal. Cubiertas para la parte superior e inferior.
- Artículo No.:
- TP 2696500
- Descripción producto
- Para el montaje de elementos de indicación y mando, así como teclados. Cerrado por el lateral y el frontal. Cubiertas para la parte superior e inferior.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 9,137 kg
- Peso bruto
- 9,66 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
- TP SOPORTE FRONTAL 600X200X360 AP PUPITRE FRONTAL
- Documentos
- Instrucciones