Pupitres compactos TP

Referencia: TP 6748.600

Pupitre de una sola pieza para el manejo y la monitorización, con gran placa de montaje y elevado grado de protección IP 55, disponible en cuatro anchuras distintas. La placa de cierre AX proporciona una imagen uniforme y las chapas de entrada de cables de dos piezas, incluidas en la unidad de envase, facilitan el paso de los cables.

Referencia:
TP 6748.600
Material
Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja cerrada por la parte posterior y lateral
Puerta o doble puerta delante, con cierre de barras
Placa de montaje
Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual
Chapas de entrada de cables
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 975 mm
Profundidad: 400 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
730 mm x 900 mm
Profundidad arriba
500 mm
Profundidad abajo
400 mm
Número puertas
1
Código IK
IK08
Observación
Como ayuda de montaje para la nueva versión del sistema de zócalo VX, puede utilizarse el elemento deslizante VX 5051.172
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Material básico
Chapa de acero
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 975 mm
Profundidad arriba: 500 mm
Profundidad abajo: 400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
62,5 kg
Peso bruto
63,7 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177959934
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descripción producto
Pupitre compacto TP, AnxAlxPr1/Pr2: 800x975x400/500 mm, chapa de acero
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle