- Referencia:
- TP 6703.600
- Material
- Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
- Superficie
- Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja arriba abierta
Puerta o puerta doble con cierre de barras (con profundidad de 400 mm en el frontal, con profundidad de 500 mm en el frontal y dorsal)
Placa de montaje
Chapas de entrada de cables
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 1.499 mm x 625 mm
- Número puertas
- 2
- Dimensiones
- Anchura: 1.600 mm
Altura: 675 mm
Profundidad: 400 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Observación
- Como ayuda de montaje para la nueva versión del sistema de zócalo VX, puede utilizarse el elemento deslizante VX 5051.172
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 75 kg
- Peso bruto
- 80 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177959873
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
-
TP Pupitre, parte inferior, AnxAlxPr: 1600x675x400 mm, chapa de acero