Partes inferiores

Referencia: TP 6705.600

Partes inferiores TopPult TP, con cuatro anchuras y dos profundidades diferentes, la base para cualquier solución TopPult. La placa de cierre AX proporciona una imagen uniforme y las chapas de entrada de cables de dos piezas, incluidas en la unidad de envase, facilitan el paso de los cables.

Referencia:
TP 6705.600
Material
Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Superficie
Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja arriba abierta
Puerta o puerta doble con cierre de barras (con profundidad de 400 mm en el frontal, con profundidad de 500 mm en el frontal y dorsal)
Placa de montaje
Chapas de entrada de cables
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
699 mm x 571 mm
Número puertas
1
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 675 mm
Profundidad: 500 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Observación
Placa de montaje, ajustable en profundidad en retícula de 25 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
51 kg
Peso bruto
52,5 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177959897
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descripción producto
TP Pupitre, parte inferior, AnxAlxPr: 800x675x500 mm, chapa de acero
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle