Placa de cierre para TP

Artículo No.: CM 6730.110

Como cubierta de una pieza inferior TP.

Artículo No.:
CM 6730.110
Descripción producto
Para cubrir la totalidad de la abertura del suelo del CM o la totalidad de la abertura del techo en caso de utilización individual de las partes inferiores TopPult.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 24,5 mm
Adecuado para
Tipo de armario: Partes inferiores TP
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 500 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,584 kg
Peso bruto
6,931 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177554405
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TP Placa de cierre, para TP, para An.Pr. 800x500 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones