- Referencia:
- TP 6715.500
- Material
- Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja
Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual
Abertura para la entrada de cables en el suelo de la caja
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Chapa de acero
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 235 mm
Profundidad: 730 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 21 kg
- Peso bruto
- 22 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177554238
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
-
Sistema TopPult TP, parte central para montaje de 3 piezas, An.Al. 800x730 mm, chapa de acero