Piezas centrales, para montaje de 3 piezas

Artículo No.: TP 6717500

Cuatro anchos forman el puente para una estructura dividida del sistema TopPult.

Artículo No.:
TP 6717500
Material
Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja
Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual
Abertura para la entrada de cables en el suelo de la caja
Código IK
IK08
Material básico
Chapa de acero
Dimensiones
Anchura: 1.600 mm
Altura: 235 mm
Profundidad: 730 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
45,6 kg
Peso bruto
48 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177554252
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descripción producto
Sistema TopPult TP, parte central para montaje de 3 piezas, An.Al. 1600x730 mm, chapa de acero
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle