Partes superiores para montaje de 3 piezas

Artículo No.: TP 6721.500

Cuatro anchuras ofrecen las mejores condicones para una monitorización individualizada y un montaje en tres piezas del TopPult-System.

Artículo No.:
TP 6721.500
Material
Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja
Cubierta con bisagras abajo, incl. retenedor de cubierta
Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables
Código IK
IK08
Material básico
Chapa de acero
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 720 mm
Profundidad: 240 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
22,208 kg
Peso bruto
23 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177554276
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descripción producto
Sistema TopPult TP, parte superior para montaje de 3 piezas, An.Al.: 800x720 mm, chapa de acero
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle