- Artículo No.:
- PC 8368100
- Material
- Caja, puerta, módulo para montajes, soportes: chapa de acero
Asas, pantallas decorativas: plástico
Pantallas puerta: aluminio
- Unidad de envase
- Caja, puerta, puerta dorsal
Cajón abatible para teclado
puerta transparente, arriba
Bandeja para equipos
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 836 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Dimensión máx. teclado (an. x al. x pr.)
- 475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 120,57 kg
- Peso bruto
- 124,3 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177245167
- ECLASS 8.0
- 27180501