Sistema de armarios PC

Artículo No.: PC 5366450

El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado.

Zócalo, fijo para PC, IW

Cajón bandeja extraíble

Bandeja para equipos, extraíble para TS, PC, IW

Cubierta de retirada del papel Para montaje en superficies

Soporte para monitor

Artículo No.:
PC 5366450
Ejecución
con cajón para teclado y módulo para montajes grande
Descripción producto
El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado.
Material
Caja, puerta, puerta dorsal, módulo para montajes, soportes: chapa de acero
Asas, pantallas decorativas: plástico
Pantallas puerta: aluminio
Módulo para montajes, soporte: chapa de acero
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Módulo para montajes, soporte: texturizada
General colour
RAL 7035
Color
Caja, puerta, pantallas decorativas, soportes: RAL 7035
Asa: RAL 7015
Módulo para monitor, pieza central puerta: RAL 7015
Unidad de envase
Caja, puerta, puerta dorsal
Chapas de entrada de cables
Cajón para teclado
Módulo para montajes, grande
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 636 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 12
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Dimensión máx. teclado (an. x al. x pr.)
480 x 70 x 260 mm
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
89,5 kg
Peso bruto
92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
371,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
EAN
4028177959453
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Descripción producto
PC Sistema de armario PC 600x1600x630 mm, con cajón para teclado y módulo para montajes grande, 1 P.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle