Centros de trabajo industriales

Artículo No.: IW 6900700

Caja inferior sobre la base VX SE para centros de trabajo industriales.

Artículo No.:
IW 6900700
Ejecución
Puerta de diseño, dorsal atornillado desde el interior
Material
Caja, puerta de diseño, dorsal: Chapa de acero
Superficie
Caja: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
Pantallas decorativas: RAL 7015
Unidad de envase
Caja, laterales cerrados
Chapas de entrada de cables, tres piezas
Pies de nivelación
Puerta de diseño, dorsal atornillado desde el interior
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 900 mm
Profundidad: 600 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
44,6 kg
Peso bruto
46,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
177,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
EAN
4028177968509
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Descripción producto
IW Centro de trabajo industrial, armario, An.Al.Pr.: 600x900x600 mm, con puerta de diseño en el frontal, dorsal
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle