Centros de trabajo industriales

Referencia: IW 6900.720

Caja inferior sobre la base VX SE para centros de trabajo industriales.

Referencia:
IW 6900.720
Ejecución
Pupitre frontal con cajón, puerta de diseño, puerta dorsal
Material
Caja, cajón bandeja, puerta de diseño, puerta posterior: Chapa de acero
Superficie
Caja: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
Pantallas decorativas: RAL 7015
Unidad de envase
Caja, laterales cerrados
Chapas de entrada de cables, tres piezas
Pies de nivelación
Pupitre frontal con cajón, puerta de diseño, puerta dorsal
Depth with drawer section
890 mm
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 900 mm
Profundidad: 600 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
60 kg
Peso bruto
62 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
236,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177968523
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Descripción producto
IW Centro de trabajo industrial, armario, An.Al.Pr.: 600x900x600 mm, con pupitre frontal, con puerta de diseño en el frontal, puerta dorsal
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle