- Artículo No.:
- CX 6701.000
- Ejecución
- Parte inferior
- Material
- Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero, 2,5 mm
- Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja arriba abierta
Puerta o puerta doble delantera, con sistema de cierre de 3 puntos
Placa de montaje
Chapas de entrada de cables
Cierre: doble paletón 3 mm
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 675 mm
Profundidad: 400 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 720 mm x 625 mm
- Número puertas
- 1
- Ángulo de abertura de la puerta
- 130°
- Código IK
- IK10
- Observación
- Para el cierre de la parte inferior del pupitre se precisa una placa de cierre
- Para un montaje de 2 piezas del pupitre se precisa una parte central y una placa de cierre para parte central
- Para un montaje de 3 piezas del pupitre se precisa una parte central y una superior
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Material básico
- Chapa de acero
- Nº de cierres
- 1
- Ejecución cierre
- Sistema de cierre de 3 puntos
- Bombín de cierre
- Doble paletón 3 mm
- Cierre
- Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 38,5 kg
- Peso bruto
- 39,875 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177983793
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
-
Sistema de pupitres CX, parte inferior, An.Al.Pr.: 800x675x400 mm, chapa de acero